TPS62913EVM-077

17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、評価基板

TPS62913EVM-077

ご注文はこちら

概要

TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62913 を容易に評価できます。この製品は、低ノイズ、低リップルの 3A 降圧コンバータであり、フェライト ビーズ フィルタの補償機能を内蔵し、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で、1.2V の出力電圧を供給します。TPS62913 はノイズが非常に小さいため、ノイズに敏感な回路で、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。このような回路に該当するのは、テレコム インフラ、医療、試験と測定、航空宇宙、防衛の各アプリケーションで使用する、データ コンバータ、クロック、アンプなどです。

特長
低ノイズ (20 μVRMS未満)
低出力電圧リップル (10 μVRMS未満)
3V ~ 17V の入力電圧範囲
1.2V の出力電圧
3A の出力電流
DC/DC converters
TPS62913 フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62913EVM-077 — 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補正内蔵、EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62913EVM-077 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補正内蔵、EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC818.ZIP (510 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide PDF | HTML 2021/07/02
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/06
証明書 TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62912EVM-077 17-V、2-A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。