TPS62912EVM-077

17-V、2-A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、EVM

TPS62912EVM-077

ご注文はこちら

概要

TPS62912EVM-077 (BSR077-002) 評価基板 は、2mm×2mmの小型QFNパッケージのフェライトビーズフィルタ補償内蔵TPS62912 2-A低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価を容易にします。EVMは、最大17Vの入力電圧から3.3-Vの出力電圧を出力します。ノイズが極めて少ないため、TPS62912は、データコンバータ、クロック、アンプなど、ノイズに敏感な回路における低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータに代わる高効率な代替品として、通信インフラ、医療、テストおよび測定、航空宇宙および防衛などの用途に最適です。

特長
  • 低ノイズ (20μVRMS未満)
  • 低出力電圧リップル (10μVRMS未満)
  • 17V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧
  • 2A の出力電流
DC/DC converters
TPS62912 フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、2A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62912EVM-077 — 17-V, 2-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62912EVM-077 17-V, 2-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC818.ZIP (510 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/06
証明書 TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62913EVM-077 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。