TPS62902EVM-069

17VIN、2A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm×2mm QFN パッケージ評価基板

TPS62902EVM-069

ご注文はこちら

概要

TPS62902EVM-069 (BSR069-002) 評価基板を使用すると、1.5mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止した 2A 降圧コンバータである TPS62902 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲を受け入れ、1.8V の出力電圧を供給します。TPS62902 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。

特長
  • 4 µA IQ
  • 1.5mm x 2mm の QFN パッケージ
  • 17V の入力電圧範囲
  • 1.8V の出力電圧
  • 2A の出力電流
DC/DC converters
TPS62902 1.5-mm × 2-mm QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、2A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62902EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、2A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62902EVM-069 1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、2A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC242.ZIP (395 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/07
証明書 TPS62902EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62901EVM-069 17VIN、1A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm x 2mm QFN パッケージ評価基板 TPS62903EVM-069 1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、3A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。