TPS62901EVM-069
17VIN、1A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm x 2mm QFN パッケージ評価基板
TPS62901EVM-069
概要
TPS62901EVM-069 (BSR069-001) 評価基板 (EVM) を使用すると、1.5mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS62901 を評価できます。この EVM (評価基板) は、最大 17V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS62901 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4 µA IQ
- 1.5mm x 2mm の QFN パッケージ
- 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 出力電流:1A
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62901EVM-069 — 17VIN、1A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm x 2mm QFN パッケージ評価モジュール
TPS62901EVM-069 — 17VIN、1A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm x 2mm QFN パッケージ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/07 | ||
| 証明書 | TPS62901EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/15 |