TPS62876EVM-199

TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板

TPS62876EVM-199

ご注文はこちら

概要

TPS62876EVM-199 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62876-Q1 を 3 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 75 A を供給できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
  • ドループ補償
  • I2C 互換のインターフェイス
  • 差動リモート センシング
DC/DC converters
TPS62874-Q1 車載、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62875-Q1 車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62876-Q1 車載、2.7V ~ 6V 入力、25A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62877-Q1 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、30A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS6287B10 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、10A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B15 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、15A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B20 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、20A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B25 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、25A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62876EVM-199

TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62876EVM-199

TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 評価基板

TPS62876-GUI TPS62876 evaluation module GUI

close
バージョン: 2.0.4
リリース日: 2024/09/25
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 評価基板

リリース情報

Second release

最新情報

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62876 Stackable Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/06/07
証明書 TPS62876EVM-199 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。