TPS62873EVM-144

TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

TPS62873EVM-144

ご注文はこちら

概要

TPS62873EVM-144 評価基板 (EVM) は、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。この評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62873 を 2 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62870-Q1、TPS62871-Q1、TPS62872-Q1 の各デバイスをこの構成で使用する評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この評価基板 (EVM) の出力電流は、最大 30A に強化できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • I2C 互換のインターフェイス
  • 差動リモート センシング
DC/DC converters
TPS62870 周波数同期オプション搭載、高速過度応答、6V、6A、並列接続可能、同期整流降圧コンバータ TPS62870-Q1 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62871 周波数同期オプション搭載、6V、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62871-Q1 車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62872 6V、12Aスタッカブル同期型バックコンバータ TPS62872-Q1 車載用、2.7V ~ 6V 入力、12A スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873 6V、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873-Q1 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

TPS6287XEVM-GUI TPS6287x evaluation module GUI

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2022/11/28
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30A 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022/11/04
証明書 TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。