TPS62869EVM-118
I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板
TPS62869EVM-118
概要
TPS62869EVM-x (BSR118) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 ファミリを評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM は 0.4V ~ 1.675V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。出力電圧の生成に使用するのは、より高い 2.4V ~ 5.5V の範囲内にある入力電圧です。デフォルトの 0.9V 出力電圧設定を、両方の回路で実装してあります。 TPS62869 ファミリは、 AI (人工知能) チップ、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、光学モジュールなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- I²C を使用する、0.4V ~ 1.675V のプログラマブル出力電圧
- 出力電流:6A
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62869EVM-118 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板
TPS62869EVM-118 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/11/05 | ||
| 証明書 | TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/21 |