TPS628690EVM-135
TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板
TPS628690EVM-135
概要
TPS628690EVM-135 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の小型 QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM (評価基板) は 2.4V ~ 5.5V の高い入力電圧から、0.2V ~ 0.8375V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPS62869 は高効率の超小型ソリューションであり、AI (人工知能) チップ、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、LPDDR5 メモリ、光学モジュールなど、スペース制約が厳しいアプリケーションのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適しています。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1%のフィードバックまたは出力電圧精度(全温度範囲)
- 出力電流:6A
- ピン互換性のある 4A のデバイスは TPS628680
- QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy
TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS628690EVM-135 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/05/10 | ||
| 証明書 | TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/12 |