TPS628436-7-8EVM-167
TPS62843 DSBGA パッケージの評価基板
TPS628436-7-8EVM-167
概要
TPS628436-7-8EVM-167 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62843 ファミリを評価できます。この製品は、300μA の静止電流 (IQ)、600mA の降圧コンバータであり、1.05mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、1.8V~5.5V の入力電圧から 0.4V~3.6V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。この回路は、12.4-mm² を占有し、最大の高さは 1.0mm です。TPS628436-7-8 は、ウェアラブル機器やスマートフォンなど、スペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率の超小型ソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 600mA の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.0mm
- 12.4mm² の合計ソリューション サイズ
- 300nA の静止電流
- 複数の出力範囲 (0.4V ~ 3.6V) をサポートする 3 個の独立回路
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package
TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/21 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/11/22 |