TPS613221AEVM

TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS613221AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS613221A は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS613221A は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 3.2V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS613221A で消費される静止電流はわずか 6.5uA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS613221A は、同期動作と非同期動作をサポートしています。

特長
  • 入力電圧範囲:0.9V ~ 3.2V
  • 出力電圧範囲:3.3 V
  • 静止電流:6.5μA
  • 同期動作と非同期動作の両方をサポートします
  • 軽負荷時のシングルパルスPFM動作モード
  • シャットダウン時のパススルー
DC/DC converters
TPS61322 6μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS613221AEVM-019 — TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS613221AEVM-019 TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS613221AEVM-019 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018/03/05
証明書 TPS613221AEVM-019 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。