TPS61299EVM-103

TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板

TPS61299EVM-103

ご注文はこちら

概要

TPS61299EVM-103 は、静止電流が 95nA の昇圧コンバータである TPS61299 の評価基板です。TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、出力電圧や高速過渡モードを選択できます。

特長
  • 95nA の低静止電流
  • 5mA ~ 1.5A の入力電流制限バージョンが入手可能
  • VSEL を使用して、1.8V ~ 5.5Vの範囲の出力電圧と高速過渡モードを選択可能
  • Vin > Vout (入力電圧が出力電圧より高い) の場合は自動パススルー
  • シャットダウン時の真の遮断
DC/DC converters
TPS61299 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

TPS61299EVM-103 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SLVRBO1 — TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

SLVRBO1 TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2023/07/31
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61299EVM-103 TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbo1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbo1/slvrbo1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVRBO1. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61299EVM-103 User Guide PDF | HTML 2023/01/04
証明書 TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/21
証明書 TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。