TPS61193Q1EVM

TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用

TPS61193Q1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS61193Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193Q1EVM uses the TPS61193-Q1 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of TPS61193Q1EVM can also be found in the TPS61193-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

特長
  • Input voltage 4.5 to 40V
  • Output voltage up to 45V
  • Three LED channels
  • Output curent 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
車載 LED ドライバ
TPS61193-Q1 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、3 チャネル、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61193Q1EVM TPS61193-Q1 3-チャネル LED ドライバ評価モジュール、オートモーティブ照明用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015/10/09
証明書 TPS61193Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS61193EVM TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。