TPS61193EVM
TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール
TPS61193EVM
概要
The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency. Information about output voltage and current ratings of TPS61193EVM can also be found in the TPS61193 datasheet. Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board. LED brightness can be controlled by external PWM signal. Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.
特長
- Input voltage 4.5 to 40V
- Output voltage up to 45V
- Three LED channels
- Output curent 100 mA/channel
- Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61193EVM — TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール
TPS61193EVM — TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module | 2015/10/09 | |||
| 証明書 | TPS61193EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |