TPS61175EVM-588

TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール

TPS61175EVM-588

ご注文はこちら

概要

The TPS61175EVM-588 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61175 high voltage boost converter in a split-rail SEPIC configuration.

特長
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft-Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC converters
TPS61175 ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ TPS61175-Q1 ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61175EVM-588 TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC396 — HPA588A GBRS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS61175EVM-588 TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC396 HPA588A GBRS

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2011/11/02
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61175EVM-588 TPS61175 9V ~ 18V 入力、12V 出力、SEPIC 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc396 or www.ti.com/lit/xx/slvc396/slvc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC396. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61175EVM-588 User's Guide 2010/01/26
証明書 TPS61175EVM-588 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
エラッタ TPS61175PWP Errata 2013/10/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。