TPS563209EVM-652

TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き

TPS563209EVM-652

ご注文はこちら

概要

The TPS563209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS563209 operates in forced CCM, which maintains constant frequency during light load operation. The TPS563209EVM-652 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3 A load current

特長

  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 68-mΩ (High Side) and 39-mΩ (Low Side) FETs
  • Forced CCM - Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms

 

DC/DC converters
TPS563209 SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563209EVM-652 — TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563209EVM-652 TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLVMAF0 — TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
TPS563209 SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS563209EVM-652 TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き

SLVMAF0 TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC converters
TPS563209 SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS563209EVM-652 TPS563209 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/08
証明書 TPS563209EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。