TPS55330EVM-017

統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板

TPS55330EVM-017

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.

特長
  • Integrated 24V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC converters
TPS55330 統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55330EVM-017 — 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS55330EVM-017 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
TPS55330 統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS55330EVM-017 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板 TPS55340EVM-017 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ
ダウンロードオプション

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2013/04/08
製品
DC/DC converters
TPS55330 統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS55330EVM-017 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板 TPS55340EVM-017 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module 2013/07/19
証明書 TPS55330EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。