TPS552882EVM-400KHZ
TPS552882 動作周波数 400kHz、I2C なし昇降圧コンバータ評価モジュール
TPS552882EVM-400KHZ
概要
TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 36V
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 21.26V
- VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 97% の効率
- 200kHz ~ 2.4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- プログラマブルな出力電流制限
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS552882EVM-400K — TPS552882 動作周波数 400kHz、I2C なし昇降圧コンバータ評価モジュール
TPS552882EVM-400K — TPS552882 動作周波数 400kHz、I2C なし昇降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS552882EVM-400kHz Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/11/24 | ||
| 証明書 | TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/14 |