TPS54JB20EVM
差動リモート センス機能搭載、16V、20A 降圧コンバータの評価基板
TPS54JB20EVM
概要
TPS54JB20 デバイスは、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS54JB20EVM は、このデバイス採用の設計時に実現できる小型プリント基板 (PCB) の実証目的で設計した評価基板 (EVM) です。TPS54JB20 デバイスは、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済み。
特長
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
- 高い出力精度を達成するための差動リモート センス
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54JB20EVM-023 — 16V、20A 降圧コンバータ、差動リモート・センス評価基板付き
TPS54JB20EVM-023 — 16V、20A 降圧コンバータ、差動リモート・センス評価基板付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54JB20EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/30 | ||
| 証明書 | TPS54JB20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/17 |