TPS548B28EVM
0.6Vref と内蔵の 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
TPS548B28EVM
概要
TPS548B28 は、D-CAP3™ 対応の同期整流降圧コンバータであり、20A の出力電流を想定した設計を採用しています。TPS548B28EVM 評価基板 (EVM) は、開発中の設計で TPS548B28 デバイスを使用することにより実現できる小さなプリント基板領域を提示するよう設計されています。ハイサイドとローサイドの各スイッチング MOSFET、およびそれらに対応するゲート ドライブ回路が、このデバイスのパッケージに内蔵されています。
特長
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
- 高い出力精度を達成するための差動リモート センス
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548B28EVM-023 — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
TPS548B28EVM-023 — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、20A DC/DC 降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module | 2019/06/27 | |||
| 証明書 | TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/18 |