TPS548A28EVM
0.6Vref / 3V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータ評価基板
TPS548A28EVM
概要
TPS548A28EVM は、D-CAP3 対応の同期整流降圧コンバータであり、最大 15A の出力電流を想定した設計を採用しています。評価基板 (EVM) は、設計で TPS548A28 デバイスを使用するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。TPS548A28 は、ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を統合済みです。
特長
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 軽負荷時の高効率を達成するための自動スキッピング機能
- 高い出力精度を達成するための差動リモート センス
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548A28EVM-023 — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータ評価基板
TPS548A28EVM-023 — 0.6Vref / 3V LDO 搭載、15A DC/DC 降圧コンバータ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548A28EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/03/27 | ||
| 証明書 | TPS548A28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/26 |