TPS546D24AEVM
固定周波数同期整流型降圧コンバータ 2 相評価基板
TPS546D24AEVM
概要
TPS546D24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24A デバイスを採用した 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 16V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
特長
- 2 個のデバイスをスタックしたカレントシェアに対応
- 選択可能な内部補償
- PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
- PMBus テレメトリの対象は、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
- アダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
- 内部 FB デバイダ (分割抵抗) を使用する差動リモート センシングは、TJ が -40℃ ~ 150℃ の範囲内で 1% 未満の VOUT 合計誤差を達成
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546D24AEVM-2PH — 2phase EVM for TPS546D24A
TPS546D24AEVM-2PH — 2phase EVM for TPS546D24A
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546D24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/20 | ||
| 証明書 | TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/12/04 |