TPS54429EVM-608
評価モジュール、TPS54429 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き
TPS54429EVM-608
概要
The TPS54429EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54429 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with D-CAP2 Mode. The TPS54429EVM-608 operates from a 7V to 18V input and provides a 1.05V output at 4.5A.
特長
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
- Wide Vin Input Voltage Range: 7V to 18V
- Output Voltage Range: 0.76V to 5.5V
- Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
- High Efficiency, less than 10uA at shutdown
- High Initial Bandgap Reference Accuracy
- Adjustable Soft start
- Pre-Biased Soft Start
- 700kHz Switching Frequency (fsw)
- Cycle by Cycle Over Current Limit
- Power Good output
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54429EVM-608 — 評価モジュール、TPS54429 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き
TPS54429EVM-608 — 評価モジュール、TPS54429 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き
シミュレーション・モデル
SLVM126 — TPS54429 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
SLVM126 — TPS54429 Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54429 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/01 | ||
| 証明書 | TPS54429EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |