TPS54361EVM-555
TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板
TPS54361EVM-555
概要
The TPS54361EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54361 step-down converter. The TPS54361EVM-555 operates from a 7.0V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
特長
- 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
- Integrated 87-mΩ High Side N-Channel MOSFET
- 152 µA Operating Quiescent Current
- 2 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- Adjustable Soft-Start and Sequencing
- UV and OV Power Good Output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54361EVM-555
— TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板
TPS54361EVM-555
—
TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V ~ 60V 入力、 3.5A 降圧 DC/DC コンバータの評価基板
計算ツール
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for the TPS54361 Step-Down Converter | 2013/10/31 | |||
証明書 | TPS54361EVM-555 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |