TPS542A52EVM

リモート センス機能搭載、4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

TPS542A52EVM

ご注文はこちら

概要

TPS542A52EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A52 を評価できます。TPS542A52 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。

特長
  • 差動リモート センシング
  • 外部補償なしのネットワーク設計
  • 400kHz ~ 2.2MHz の選択可能なスイッチング周波数
  • 外部クロックへの同期
DC/DC converters
TPS542A52 リモート センス機能搭載、4V ~ 18V 入力、電圧モード、15A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS542A52EVM-059 — リモート・センス付き 4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS542A52EVM-059 リモート・センス付き 4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS542A52 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/07
証明書 TPS542A52EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。