TPS54061EVM-142
TPS54061 評価モジュール
TPS54061EVM-142
概要
The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.
特長
- 4.7 V to 60 V Input Supply Voltage
- Integrated High Side and Low Side N-Channel MOSFET
- Fixed Frequency Peak Current Mode Control
- 1.4 μA Shutdown Current
- 90 μA No Load Quiescent Operating Current
- Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
- 50 kHz to 1.1MHz Adjustable Switching Frequency using an external Resistor
- Synchronizes to External Clock
- 0.8 V Internal Voltage Reference at 2% Accuracy
- Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
- Internal Slow Start
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54061EVM-142 — TPS54061 評価モジュール
TPS54061EVM-142 — TPS54061 評価モジュール
計算ツール
SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc431 or www.ti.com/lit/xx/slvc431a/slvc431a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC431. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter | 2012/04/12 | |||
| 証明書 | TPS54061EVM-142 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |