TPS53353EVM-744
高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53353EVM-744
概要
TPS53353EVM-744 は、TPS53353 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 6mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 15V の入力電圧を 1.5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、スイッチング周波数とソフト・スタート時間の容易な選択や、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択に使用できます。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP™ 制御機能
- 5.5mΩ と 2.2mΩ の MOSFET を内蔵し、高効率で最大 20A を供給
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
シミュレーション・モデル
SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/11 | |||
データシート | TPS53353 Eco-mode™ 搭載、高効率 20A 同期降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021/05/28 | |
証明書 | TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |