TPS53219EVM-690

TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ

TPS53219EVM-690

ご注文はこちら

概要

The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (CSD86350Q5D) for high power density and superior thermal performance. The TPS53219EVM-690 is designed to use a regulated 12-V bus to produce a regulated 1.1-V output at up to 25 A of load current. The TPS53219EVM-690 is designed to demonstrate the TPS53219 in a typical low-voltage application while providing test points to evaluate the performance of the TPS53219.

特長
  • 25-Adc, steady-state output current
  • Support prebias output voltage start-up
  • High efficiency and high power density by using TI power block MOSFET
  • J1 for selectable switching frequency setting
  • J2 for selectable internal voltage servo soft-start
  • J3 for enable function
  • J6 for auto-skip and forced CCM selection
  • Convenient test points for probing critical waveforms
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53219 4.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付 TPS53219A Eco Mode 採用、3V ~ 28V、20A、D-CAP 同期整流降圧コンバータ

 

MOSFET
CSD86350Q5D SON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、25V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53219EVM-690 TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLUM132 — TPS53219 PSPICE Transient Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53219 4.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付 TPS53219A Eco Mode 採用、3V ~ 28V、20A、D-CAP 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS53219EVM-690 TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ

SLUM132 TPS53219 PSPICE Transient Model

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2016/06/14
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53219 4.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付 TPS53219A Eco Mode 採用、3V ~ 28V、20A、D-CAP 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS53219EVM-690 TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/13
証明書 TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート 広入力電圧、Eco-mode、シングル同期降圧型コントローラ データシート 英語版 2011/06/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。