TPS53014EVM-126
TPS53014 評価モジュール
TPS53014EVM-126
概要
The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.
特長
- D-CAP2™ Mode Control
- Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
- 500 kHz switching frequency
- Adjustable Soft Start
- Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53014EVM-126 — TPS53014 評価モジュール
TPS53014EVM-126 — TPS53014 評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLVM600 — TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
SLVM600 — TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/14 | |||
| 証明書 | TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |