TPS51220EVM
TPS51220 を使用する TPS51220EVM、高性能、同期整流、降圧コンバータ 評価モジュール
TPS51220EVM
概要
The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to 4-cells cost effectively. The TPS51220 supports high-efficiency, fast transient response and 99% duty cycle operation. DCR current sensing provides lossless current sensing and free MOSFET selection; resistor sensing supports accurate current-sensing operation. It supports supply input voltages ranging from 4.5 V to 30 V and output voltages from 1 V to 12 V. High-current, 5 V at 100 am, 3.3 V at 10 am, onboard linear regulators have glitch-free switchover function to SMPS, and the 2 V reference has a 100 mA capability.
DC/DC controllers
MOSFET
購入と開発の開始
TPS51220EVM — TPS51220 を使用する TPS51220EVM、高性能、同期整流、降圧コンバータ 評価モジュール
TPS51220EVM — TPS51220 を使用する TPS51220EVM、高性能、同期整流、降圧コンバータ 評価モジュール
SLIM157 — TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLIM157 — TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51220 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/02/18 | ||
| 証明書 | TPS51220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |