TPS51220AEVM-476

高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用

TPS51220AEVM-476

ご注文はこちら

概要

This EVM utilizes TI’s TPS51220A in a dual output design. It includes many test points to help the engineer monitor and evaluate the control characteristics of the TPS51220A. The TPS51220A is a dual peak current mode synchronous buck controller with three linear regulators. The EVM also allows the engineer to configure several of the features of the TPS51220A controller.The TPS51220A EVM-476 provides two 8-A outputs, 3.3 V and 5 V. It accepts an input voltage from 8 V to 20 V. Several jumpers and switches allow the user to evaluate various control functions of the TPS51220A. Switches provide an easy method to enable and disable the EVM or each of the two outputs independently. Two jumper blocks allow the user to select the mode of operation of each output. One jumper block allows the engineer to select the control architecture and OVP function. And one block allows for selection of over current trip level and if the output is discharged by the converter. See sectionsbelow for more details.

特長
  • Input Range from 8 V to 20 V
  • Dual 8-A Outputs, 3.3 V and 5 V
  • Individual Enable Function for 3.3-V and 5-V Output
  • Selectable Light Load Operation
  • Selectable Control Architecture
  • Inductor Current Sensing
  • OVP Disable Function
  • Output Discharge Disable Function
  • Test Points for Easy Access to Measure Key Parameters
DC/DC controllers
TPS51220A ノート PC 電源向け、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ TPS51220A-Q1 車載対応、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51220AEVM-476 — 高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51220AEVM-476 高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLIM156 — TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
TPS51220A ノート PC 電源向け、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ TPS51220A-Q1 車載対応、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS51220AEVM-476 高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用

SLIM156 TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2020/05/08
製品
DC/DC controllers
TPS51220A ノート PC 電源向け、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ TPS51220A-Q1 車載対応、RSN/RTV パッケージ封止、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS51220AEVM-476 高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51220A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/02/11
証明書 TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。