TPS4810Q1EVM

TPS4810-Q1 評価基板

TPS4810Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS4810Q1EVM を使用すると、当社の TPS4810-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4810-Q1 は 3V ~ 80V のハイサイド コントローラです。2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、個別の制御入力 (INP1、INP2) を搭載しており、コモン ソース構成を採用した双方向の MOSFET を駆動します。TPS4810-Q1 は、故障発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。

特長
  • 動作電圧範囲:3V ~ 80V
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、20A ~ 50A の範囲で調整可能な短絡保護機能
  • ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS4810Q1EVM TPS4810-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 設計カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4810Q1EVM TPS4810-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

TPS1210-Q1-CALC TPS1210-Q1 設計カリキュレータ

close
バージョン: VERSION-1
リリース日: 2025/04/01
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1210-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ TPS4810-Q1 車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4810Q1EVM TPS4810-Q1 評価基板

資料

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

リリース情報

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver (Rev. A) PDF | HTML 2025/06/18
証明書 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。