TPS4800Q1EVM

TPS4800-Q1 評価基板

TPS4800Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS4800Q1EVM を使用すると、TPS4800-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4800-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、強力な (2A) ゲート ドライブを搭載しており、大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力をスイッチングできます。TPS4800-Q1 は、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。

特長
  • 動作電圧範囲:3V ~ 80V
  • オンボード ジャンパを使用して、5A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
  • ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

TPS1200-Q1-CALC TPS1200-Q1 design calculator

close
バージョン: VERSION2
リリース日: 2025/05/05
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS4800-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4800Q1EVM TPS4800-Q1 評価基板

資料

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

リリース情報

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

最新情報

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 2023/11/09
証明書 TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。