TPS43060EVM-199

TPS43060 評価基板

TPS43060EVM-199

ご注文はこちら

概要

The TPS43060EVM-199 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43060 Synchronous Boost DC-DC Controller. The TPS43060EVM-199 operates from a 10V to 38V input (24V nominal) and provides a 40V output at 3A.

特長
  • 10V to 38V input (24V nominal)
  • 60 V Maximum Output Voltage
  • Integrated high-side and low-side gate drivers optimized for standard threshold MOSFETs
  • 5 µA Shutdown Current
  • Adjustable 50 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable 50 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable Soft-Start time
  • Output voltage Power-Good indicator
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection
DC/DC controllers
TPS43060 広い入力電圧範囲、7.5V ゲート ドライブ、標準 FET 向け、低静止電流 (Iq)、58V、同期整流昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS43060EVM-199 — TPS43060 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS43060EVM-199 TPS43060 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
TPS43060 広い入力電圧範囲、7.5V ゲート ドライブ、標準 FET 向け、低静止電流 (Iq)、58V、同期整流昇圧コントローラ TPS43061 広い入力電圧範囲、5.5V ゲート ドライブ (低 Qg NexFET 用) 付き、低静止電流 (Iq)、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS43060EVM-199 TPS43060 評価基板 TPS43061EVM-198 TPS43061 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC471 TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2014/07/03
製品
DC/DC controllers
TPS43060 広い入力電圧範囲、7.5V ゲート ドライブ、標準 FET 向け、低静止電流 (Iq)、58V、同期整流昇圧コントローラ TPS43061 広い入力電圧範囲、5.5V ゲート ドライブ (低 Qg NexFET 用) 付き、低静止電流 (Iq)、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS43060EVM-199 TPS43060 評価基板 TPS43061EVM-198 TPS43061 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc471 or www.ti.com/lit/xx/slvc471b/slvc471b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC471. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS43060EVM-199 Boost Evaluation Module (Rev. A) 2014/06/24
証明書 TPS43060EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。