TPS40400EVM-351
評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ
TPS40400EVM-351
概要
The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.
If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
特長
- 8V to 14V input range
- 1.2V fixed output
- 20A DC steady state current
- PMBus enabled analog controller
- Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
- Programmable soft-start
- Programmable over current protection
- Inductor resistance or series resistance use for current sensing
- Remote voltage sense amplifier
- Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC controllers
購入と開発の開始
TPS40400EVM-351 — 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ
TPS40400EVM-351 — 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ
SLUM560 — TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM560 — TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40400 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/03 | ||
| 証明書 | TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |