TPS40195EVM-001
TPS40195、20V 入力、3.3V 出力、20A 評価モジュール
TPS40195EVM-001
概要
The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage SynchronousBuck Controller (TI Literature Number SLUS720).TPS40195EVM is designed to use a regulated 12V bus (8V to 20V) to produce a regulated 3.3V output at up to 20A of load current. TPS40195EVM is designed to demonstrate the TPS40195 in a typical 12V bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of theTPS40195 in a given application.
特長
- 8V to 20V Input Range
- 3.3V Fixed Output
- 20 ADC Steady State Output Current
- 300kHz Switching Frequency
- Two-Layer PCB with all Components on Top Side
- Convenient Test Points for Probing Switching Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
DC/DC controllers
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40195EVM-001 — TPS40195、20V 入力、3.3V 出力、20A 評価モジュール
TPS40195EVM-001 — TPS40195、20V 入力、3.3V 出力、20A 評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLVC181 — TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC181 — TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40195 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/01/10 | ||
| 証明書 | TPS40195EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |