TPS389387EVM
TPS389006 と TPS38700S-Q1 を組み合わせた評価基板
TPS389387EVM
概要
TPS389387EVM は、TPS38700S-Q1 シーケンサや TPS389006 電圧監視デバイスの機能を提示し、両方のデバイス間での同期機能を評価できるほか、12 チャネルのプログラマブル電源から電力を供給する能力があります。このデバイスは、デフォルトで特定の設定値にプログラム (設定) 済みです。ただし、I²C 機能を使用して、さまざまなスレッショルド電圧、許容公差のパーセンテージ、電力シーケンスを指定し、この IC を再プログラム (設定変更) することもできます。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティを最大限に高める目的で、I²C インターフェイスとの接続用プラグや、複数のジャンパとヘッダを EVM ボード上に専用配置しています。この評価基板 (EVM) は、12 チャネルのプログラマブル電源を製作できるように、MSP430FR2355 LaunchPad™ である MSP-EXP430FR2355 との組み合わせで動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。
特長
- マルチチャネル I²C プログラマブル電圧スーパーバイザ
- マルチチャネル I²C プログラマブル シーケンサ
- 12 チャネルのプログラマブル電源機能
- 外部電源との接続が可能
- MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 開発キット (別売)
- USB-TO-GPIO2 (USB から GPIO2 への変換) USB インターフェイス アダプタの評価基板 (別売)
シーケンサ
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module
TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module
設計ツール
TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions
サポート対象の製品とハードウェア
TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions
リリース情報
The TPS389387EVM MSP430 Software is meant to serve as a support code for the MSP430.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS389387EVM Joint Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/02/09 | ||
| 証明書 | TPS389387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/25 |