TPS38700Q1EVM
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板
TPS38700Q1EVM
概要
TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C (inter-integrated circuit) 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。
TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 個のチャネルに対してシーケンシャル出力を行うほか、マルチチャネル電圧スーパーバイザとのインターフェイスを確立することもできます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みのワンタイム プログラマブル (OTP) オプションを利用できますが、必要な場合は I2C を使用して、パワーアップとパワーダウンの各シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。
この EVM (評価基板) が搭載しているのは、I2C インターフェイス向けのプラグ、複数のレール電圧を生成するための複数の LDO、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパです。また、TPS38700Q1EVM は、TPS3870x の他の派生版と組み合わせても動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。
特長
- マルチチャネル (最大 12 チャネル) の I2C プログラマブル電圧シーケンサ
- 複数の出力トポロジー (オープン ドレインまたはプッシュ プル) で動作
- ウォッチドッグ タイマを内蔵
- マルチチャネル電圧スーパーバイザとのインターフェイスを確立可能
- さまざまなパッケージ オプションと派生版に対応可能
- I2C の電圧として、オンボードの 1.2V と 1.8V が使用可能
シーケンサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels
TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels
設計ツール
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シーケンサ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
TI-Fusion-Digital-Power-Designer Tool
製品
シーケンサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
TPS38700 GUI
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS38700Q1EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/07/10 | ||
| 証明書 | TPS38700Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/11 |