TPS382-Q1EVM
ウォッチドッグ内蔵 TPS382x-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板
TPS382-Q1EVM
概要
TPS382-Q1EVM 評価基板 (EVM) には、5 種類の TPS382x-Q1 デバイスが搭載されており、製品ファミリのさまざまな機能の評価とテストに使用できます。 この評価基板には、2.5V、3V、3.3V、5V 固定監視機能、ウォッチドッグ入力、マニュアル リセット、正 / 負リセット出力、オープン ドレイン / プッシュプル リセット機能が含まれています。
特長
- 5 種類の異なる TPS382x-Q1 デバイス
- ウォッチドッグ入力
- 手動リセット ジャンパ
- プッシュプル / オープン ドレイン出力
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS382-Q1EVM — TPS382x-Q1 ウォッチドッグ内蔵電圧スーパーバイザの評価モジュール
TPS382-Q1EVM — TPS382x-Q1 ウォッチドッグ内蔵電圧スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS382-Q1EVM (MSA011) Voltage Supervisor User Guide | 2016/10/26 | |||
| 証明書 | TPS382-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |