TPS3808G01DBVEVM
評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路
TPS3808G01DBVEVM
概要
The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.
特長
- Power-on reset (POR) generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
- Very-low quiescent current: 2.4 µA typical
- High threshold accuracy: 0.5% typical
- Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V & adjustable voltage down to 0.4 V are available
- Manual reset (MR) input
- Open-drain RESET output
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm QFN packages
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3808G01DBVEVM — 評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路
TPS3808G01DBVEVM — 評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3808G01EVM User's Guide | 2010/04/18 | |||
| 証明書 | TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |