TPS25990EVM
TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
TPS25990EVM
概要
TPS25990EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25990 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25990 デバイスは、0.79mΩ FET を内蔵した、2.9V ~ 16V、60A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能、デジタル テレメトリ (遠隔測定機能)、PMBus® による構成機能を搭載しています。
特長
- 5V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 28A ~ 90A の電流制限
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
- 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
- PMBus® を使用したデジタル テレメトリ (遠隔測定機能) と構成機能
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25990EVM — TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
TPS25990EVM — TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/07 | ||
| 証明書 | TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/04/06 |