TPS259250-61EVM
TPS259250/60、シンプル 5V/12V eFuse 保護スイッチ、評価モジュール
TPS259250-61EVM
概要
TPS259250-61EVM は、TPS25925/6 eFuse 保護スイッチ・ファミリの機能実証向けです。TPS25925/6 eFuse は、高集積の回路保護スイッチおよびパワー・マネージメント・ソリューションであり、超小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。これらの製品は、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は代表値で ±18% の精度です。過電圧事象が発生した場合でも、内部クランプ回路が制限を加え、安全な固定最大値に抑制するので、この目的での外部部品はまったく必要ありません。TPS25926x の各種デバイスは 12V 系向け、TPS25925x は 5V 系向けの過電圧保護 (OVP) を実現します。特定の電圧上昇要件を課す場合、dV/dT ピンで 1 個のコンデンサを使用してプログラム (設定) を実施し、適切な出力上昇レートを保証することができます。
特長
- 動作電圧が 5V/12V の eFuse 保護スイッチ
- 複数のジャンパを使用して、最大 5.1A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
- 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
- リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイスの重要なピンすべてへのアクセスが可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS259250-61EVM — TPS25925 / 6、シンプルな 5V / 12V eFuse 保護スイッチの評価モジュール
TPS259250-61EVM — TPS25925 / 6、シンプルな 5V / 12V eFuse 保護スイッチの評価モジュール
計算ツール
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.
excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 | 2015/08/24 | |||
| 証明書 | TPS259250-61EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |