TPS23881B1EVM-034
TPS23881B ドーターカード
TPS23881B1EVM-034
概要
TPS23881B1EVM-034 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーターカードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーターカードは、キャンパス スイッチや分岐スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。
特長
- 24 ポート PoE PSE システム、48 ポートまで拡張可能
- 構成可能な GUI とホスト インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
- マルチポート パワー マネージメント
- IEEE 802.3bt 準拠
- 複数電源
- レガシー PD のサポート
給電側機器
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23881B1EVM-034 — TPS23881B ドーターカード
TPS23881B1EVM-034 — TPS23881B ドーターカード
設計ファイル
SLVUBN3D.PDF (1334 KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. D) | PDF | HTML | 2026/11/04 | |||
| 証明書 | TPS23881B1EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/04 |