TPS22922EVM
TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22922EVM
概要
The TPS22922EVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 0.9 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22922EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22922 and TPS22922B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22922EVM — TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22922EVM — TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS22922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS2292x 3.6-V, 2-A, 14-mΩ ON-Resistance Load Switch With Controlled Turnon データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2014/10/29 | |||
ユーザー・ガイド | TPS22921/22/22B Evaluation Module | 2009/01/19 |