TPS22922BEVM

TPS22922B ロード・スイッチ評価モジュール

TPS22922BEVM

ご注文はこちら

概要

TPS22921/22/22B 評価基板 (EVM) は、TPS22922B ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22921/22/22B EVM を使用すると、110mA までのさまざまな負荷条件の下で、さまざまな入力電圧 (0.9V ~ 3.6V) を印加できます。追加の抵抗とコンデンサを実装できる空白のフットプリントを活用すると、お客様が入力と出力負荷の値を選択して使用することができます。TPS22921/22/22B EVM に取り付けることができるのは、YFP-6 パッケージのロード・スイッチであり、以下の 3 種類のデバイスのどれかが使用できます。TPS22921、TPS22922、TPS22922B。

特長
  • 入力電圧範囲:0.9V ~ 3.6V
  • 110mA の最大出力電流
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード スイッチ
TPS22922 出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22922BEVM — TPS22922B ロード・スイッチ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22922BEVM TPS22922B ロード・スイッチ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS22921/22/22B Evaluation Module 2009/01/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS22922EVM TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。