TPS22915BEVM-078

TPS22915B 評価モジュール

TPS22915BEVM-078

ご注文はこちら

概要

TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.05V ~ 5.5V
  • 2A の最大連続電流動作
  • VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
TPS22915 出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22915BEVM-078 TPS22915B 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLVMAC2 — TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ロード スイッチ
TPS22915 出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 評価モジュール

SLVMAC2 TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/11
製品
ロード スイッチ
TPS22915 出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 評価モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014/08/27
証明書 TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018/10/11
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018/09/05
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017/04/30
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017/04/27
アプリケーション・ノート Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 2016/09/12
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。