TPS2117EVM
TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板
TPS2117EVM
概要
TPS2117 評価基板 (EVM) は、TPS2117 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS2117 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2117 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 構成可能な動作モード
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V VIN
- 4A の最大連続スイッチング電流動作
- オンボードの CIN および COUT コンデンサ
パワー マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2117EVM — TPS2117 evaluation module for the 5.5-V, 4.5-A power mux with low IQ
TPS2117EVM — TPS2117 evaluation module for the 5.5-V, 4.5-A power mux with low IQ
設計ツール
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
製品
パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2117 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/03/14 | ||
| 証明書 | TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/02/27 |