TPS1H100EVM

TPS1H100-Q1 評価モジュール:1 チャネル Smart ハイ・サイド・ドライバ EVM

TPS1H100EVM

ご注文はこちら

概要

Texas Instruments TPS1H100-Q1 evaluation module contains a TPS1H100-Q1 integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS1H100-Q1 for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM

特長

  • Single Channel High side power switch, tested according to AECQ100-12
  • Operating Voltage 5-40V, extended operating down to 3.5V.
  • Very low standby current, <1uA
  • High accuracy Current Sense (version B)
  • Programmable current limit functions

ハイサイド スイッチ
TPS1H100-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1H100EVM — TPS1H100-Q1 評価モジュール:1 チャネル Smart ハイ・サイド・ドライバ EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1H100EVM TPS1H100-Q1 評価モジュール:1 チャネル Smart ハイ・サイド・ドライバ EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1H100-Q1 EVM User's Guide 2014/10/01
証明書 TPS1H100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。