TPS1686-87EVM

TPS1686-87 eFuse 評価基板

TPS1686-87EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1686-87EVM は、TPS1686 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1686-87EVM には、54V (代表値)、10A (定常状態) の設計を評価できるように、TPS16861 eFuse が付属します。

特長
  • 40V ~ 60V (代表値) で動作
  • 10A プログラマブルサーキットブレーカスレッショルド
  • 過電流保護のための可変リファレンス電圧
  • 低電圧および過電圧保護
  • オンボードジャンパを使用した可変出力電圧スルーレート制御機能
  • オンボードジャンパを使用した可変過渡電流ブランキングタイマ
  • オンボードジャンパを使用した可変拡張可能高速トリップスレッショルド
  • 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
  • イネーブル電源サイクルとクイック出力放電 (QOD) を開始するオプション
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1686 高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、16mΩ、10A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1686-87EVM TPS1686-87 evaluation module for eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1686-87 eFuse 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/14
証明書 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。