TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300 USB Type-C 過電圧と ESD 保護評価基板

TPD2S300YFF-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの TPD2S300 評価基板 (EVM) は TPD2S300 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。TPD2S300 は、USB Type-C 構成チャネル (CC) を保護するシングル チップ ソリューションです。このデバイスは、CC1 および CC2 ピンに最大 22V の VBUS への短絡保護機能を備えており、コネクタの故障や機械的なツイスト ピンによる損傷を防止します。また、TPD2S300 は、USB Type-C コネクタの CC1 および CC2 ピンについて、2 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護も備えています。 

特長
  • IEC61000-4-2 準拠テスト
  • USB Type-C パススルー機能
  • CC ライン過電圧保護の評価

  • TPD2S300YFF-EVM

USB ポート保護 IC
TPD2S300 USB Type-C™ 向け CC 用、VBUS 短絡保護および IEC 準拠 ESD 保護機能 TPD6S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護 TPD8S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 8 チャネルの ESD 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 過電圧 / ESD 保護機能の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD2S300YFF-EVM TPD2S300 USB Type-C 過電圧 / ESD 保護機能の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD2S300YFF Evaluation Module 2017/03/31
証明書 TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPD6S300EVM TPD6S300 USB Type-C™ 過電圧と IEC ESD 保護評価基板 TPD8S300EVM TPD8S300 USB Type-C™ 過電圧と IEC ESD 保護評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。