TPD6S300EVM
TPD6S300 USB Type-C™ 過電圧と IEC ESD 保護評価基板
TPD6S300EVM
概要
TI の TPD6S300 評価基板 (EVM) は、TPD6S300 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。TPD6S300は、USB Type-C 構成チャネル (CC)、Sideband Use Channel (SBU)、および D+/D- データ ラインを保護するためのシングルチップ ソリューションです。このデバイスは、CC1、CC2、SBU1、および SBU2 ピンに対して最大 22V までの VBUSショートによる過電圧保護を提供し、コネクタの不具合や機械的なねじれによってピンが短絡した場合の損傷を防ぎます。TPD6S300 は、USB Type-C コネクタの CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D− (上側)、および D+/D− (下側) ピンに対して、IEC 61000-4-2 準拠の ESD 保護を 6 チャネル分提供します。
特長
- IEC 61000-4-2 準拠試験
- USB Type-C パススルー機能
- CC および SBU ライン過電圧保護の評価
- TPD6S300 評価基板
購入と開発の開始
評価ボード
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD6S300 Evaluation Module User's Guide | 2016/09/26 | |||
| 証明書 | TPD6S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |